Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-RG-0014-AC-500-500-200 video
igus-icon-lupe
play iconDLE-RG-0014-AC-500-500-200 video
igus-icon-lupe
1 von 6
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
Raumportalroboter | DLE-RG-0014 | Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nutzlast bis zu 10,0 kg
  • Arbeitsraum 500 x 500 x 200 mm 
  • Freiheitsgrade: 3
  • X & Y-Achse Geschwindigkeit bis zu 0,5 m/s
  • Z-Achse (Spindelachse) Geschwindigkeit max. 20 mm/s
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm


Optional erhältlich

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Schrittmotor
0.5
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung