- Kompakte Motorgetriebeeinheit
- Planetengetriebe im Trockenlauf
- Verfügbare Übersetzungen: 18:1
- Max. Abtriebsmoment: 3Nm
- Schrittmotor NEMA17 inkl. Encoder
Change Language :
drygear® Evoloidgetriebe – Die ideale Lösung für leistungsstarke und kompakte Antriebssysteme
Das drygear® Evoloidgetriebe bietet eine innovative Technologie für alle, die robuste, kompakte und zuverlässige Antriebe suchen. Dieses Präzisionsgetriebe funktioniert im Trockenlauf und setzt neue Maßstäbe im Bereich der effizienten und wartungsfreien Antriebstechnik.
Produkteigenschaften und Vorteile:
Kompakte Komplettlösung: Das Evoloidgetriebe ist fest mit einem Schrittmotor (NEMA 17 mit Encoder) verbunden – für maximale Platzersparnis und eine einfache Installation in Ihrem System.
Trockenlauf: Der Einsatz von igus® motion plastics garantiert einen leisen, ruhigen und wartungsfreien Betrieb ganz ohne Schmierung. Ideal für Umgebungen, die Sauberkeit und Hygiene erfordern, sowie Anwendungen, bei denen lange Standzeiten wichtig sind.
Übersetzung von 18:1: Die präzise Verzahnungstechnik ermöglicht eine ideale Übersetzung von Drehzahl und Drehmoment für den effizienten Betrieb von Maschinen oder Robotersystemen.
Schrittmotor mit Encoder: Der integrierte Encoder sorgt für eine präzise und zuverlässige Steuerung, die besonders für Anwendungen in der Automatisierung, Robotik und dem Maschinenbau relevant ist.
Anwendungsbereiche:
Die drygear® Motorgetriebeeinheit ist die ideale Lösung für zahlreiche industriellen Einsatzgebiete, darunter:
Warum drygear® Evoloidgetriebe inkl. Schrittmotor wählen?
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal