- Kompakte Motorgetriebeeinheit
- 6 verschiedenen Motortypen
- Planetengetriebe im Trockenlauf
- Verfügbare Übersetzungen: 5:1
- Max. Abtriebsmoment: 6Nm
- Schrittmotor NEMA23 inkl. Encoder
Change Language :
drygear® Planetengetriebe inkl. Schrittmotor – Die Komplettlösung für kompakte und leistungsstarke Antriebssysteme
Das drygear® Planetengetriebe inkl. Schrittmotor mit 6 verschiedenen Motortypen vereint die Vorteile eines leistungsstarken Planetengetriebes mit der zuverlässigen Funktionalität eines Schrittmotors. Die kompakte Motorgetriebeeinheit ermöglicht eine einfache Integration in Anwendungen, die hohe Drehmomente, genaue Steuerung und ein effizientes Design erfordern.
Produkteigenschaften und Vorteile:
Kompakte Komplettlösung: Das Planetengetriebe ist fest mit einem Schrittmotor (NEMA 23 mit diversen Ausführungen) verbunden – für maximale Platzersparnis und eine einfache Installation in Ihrem System.
Trockenlauf: Der Einsatz von igus® motion plastics garantiert einen leisen, ruhigen und wartungsfreien Betrieb ganz ohne Schmierung. Ideal für Umgebungen, die Sauberkeit und Hygiene erfordern, sowie Anwendungen, bei denen lange Standzeiten wichtig sind.
Hohe Drehmomentübertragung: Dank der Verteilung der Last auf mehrere Zahnräder erzielt die Motorgetriebeeinheit ein zuverlässiges maximales Abtriebsmoment von 6 Nm, das gleichmäßig und kraftvoll übertragen wird.
Übersetzung von 5:1: Die präzise Verzahnungstechnik ermöglicht eine ideale Übersetzung von Drehzahl und Drehmoment für den effizienten Betrieb von Maschinen oder Robotersystemen.
Schrittmotor mit Encoder: Der integrierte Encoder sorgt für eine präzise und zuverlässige Steuerung, die besonders für Anwendungen in der Automatisierung, Robotik und dem Maschinenbau relevant ist.
Anwendungsbereiche
Die drygear® Motorgetriebeeinheit ist die ideale Lösung für zahlreiche industriellen Einsatzgebiete, darunter:
Warum drygear® Planetengetriebe inkl. Schrittmotor wählen?
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal