drygear® Schneckengetriebe BB, Baugröße 30, beidseitiger Abtrieb

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

drygear® Schneckengetriebe

  • Antriebswelle mit 10mm Außendurchmesser
  • Geschwindigkeiten bei maximaler Last bis zu 12rpm
  • Max. Abtriebsmoment bis 20Nm
  • Verfügbare Übersetzungen: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Bedingt selbsthemmend am Abtrieb
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierten Kunststoffen
  • Wartungsfrei
  • 40% leichter als vergleichbare Metallvarianten
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung