drygear® Schneckengetriebe BB, Baugröße 50, beidseitiger Abtrieb

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

drygear® Schneckengetriebe

  • Antriebswelle mit 15mm Außendurchmesser
  • Geschwindigkeiten bei maximaler Last bis zu 8rpm
  • Max. Abtriebsmoment bis 50Nm
  • Verfügbare Übersetzungen: 48:1, 70:1
  • Bedingt selbsthemmend am Abtrieb
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierten Kunststoffen
  • Wartungsfrei
  • 40% leichter als vergleichbare Metallvarianten
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung