drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb

RL-D-20-102-38-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-38-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-38-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-38-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-102-38-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb
drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb
drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb
drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb
drygear® Schneckengetriebe PRT, Baugröße 20, einseitiger Abtrieb
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

drygear® Schneckengetriebe

  • 20mm Innendurchmesser am Drehteller
  • Antriebswelle mit 8mm Außendurchmesser
  • Geschwindigkeiten bei maximaler Last bis zu  20rpm
  • Max. Abtriebsmoment bis 10Nm
  • Verfügbare Übersetzungen: 38:1, 70:1
  • Bedingt selbsthemmend am Abtrieb
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierten Kunststoffen
  • Wartungsfrei
  • 40% leichter als vergleichbare Metallvarianten
  • Schmutz- sowie feuchtigkeitsunempfindlich
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-102-38-01035
38:1

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung