- Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
- Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
- Schiene NSV-01-27, NSVZ-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVZ min. Haltekraft 200 N
:
Das Schienenstopp-Element NSVZ kann variabel an jeder Stelle der Schiene positioniert und fixiert werden. Das Endkappen-Element NSVK bietet neben Sicherung der Schlitten einen eleganten Schienenabschluss inkl. Kantenabdeckung.
Technik verbessern:
NSVK-27: formschöne Abdeckung der Schienenkanten
Sicherung der Linearschlitten im Schienenprofil NSV
NSVZ-01-27-AL: variabler Endanschlag für NSV-Prismenschienen
Positionsgenauer Verfahrbereich der Linearschlitten auf Schiene kann eingestellt werden
Kosten senken:
Sicherung der Linearschlitten in der Schiene
Fertige Lösungen anstatt Eigenkonstruktion
Passend für Prismenschiene NSV-01-27 in Silber oder Schwarz eloxiert
Direkt mitgeliefert oder nachrüstbar
Beweise:
Im igus® Labor getestet:
Schiene NSV-01-27, NSVA-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVA min. Haltekraft 100 N
Schiene NSV-01-27, NSVZ-27 montiert, Einbaulage vertikal. NSVZ min. Haltekraft 200 N
Nachhaltigkeit:
100 % Verzicht auf externe Schmierstoffe
igus® ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten