drylin® N-Miniaturführung NS-01-12

NS-01-12-UNGEBOHRT product image
igus-icon-lupe
  • Kurze und lange Schlitten, auch mit Vorspannung. Schienen-Montage klebend möglich
  • Extrem leicht, einfache Montage ohne Bohren durch Klebeband möglich
  • Leichtbau: Schiene 500 mm und Schlitten 50 mm wiegen zusammen nur 45 g
  • Die Schlitten sind PTFE-frei und PFAS-geprüft dank iglidur® JPF
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-UNGEBOHRT
ungebohrt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung