igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Optimale Lösung für den Nassbereich
- Edelstahl 1.4112 (X90)
- Unterstützung aus Aluminium
igus-icon-lieferzeitEWUM-12
12
Standard
Entdecken Sie die drylin® R Edelstahlwelle, unterstützt, EWUM, 1.4112. Diese hochwertige Welle bietet hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit, was sie zur optimalen Lösung für den Nassbereich macht. Gefertigt aus Edelstahl 1.4112 (X90) und unterstützt durch Aluminium, vereint sie Langlebigkeit mit Effizienz. Ideal für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit erfordern.