drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 von 5
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe, Flansch 22 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: Flanschmaß 22 mm
  • Schutzart: IP30
  • Drehmoment: 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 463 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Flachstecker
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger