drylin® E Initiator – End- und Referenzschalter mit Metallgehäuse

INI-AS-I-015-B-AA product image
igus-icon-lupe
  • Betriebsspannung: 10 - 30 VDC
  • Schaltstrom max.: 200 mA
  • Schaltfrequenz max.: 4000
  • Schutzart: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2m Leitung, Litze 3-adrig
Öffner (NC)
PNP

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung