igus-icon-lupe
- Betriebsspannung: 48 VDC/250 VAC
- Schaltstrom max.: 1000 / 6000 mA
- Schaltfrequenz max.: 0,25
- Schutzart: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
Flachstecker / Lötanschluss
mechanischer Wechsler
keine