dryspin Trapezgewindespindel nach DIN 103 7e aus Edelstahl | Linksgewinde

PTGSG-08X1.5-01-L-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-08X1.5-01-L-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
PTGSG-08X1.5-01-L-ES product image
PTGSG-08X1.5-01-L-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 8 - 50 mm
  • Steigung: 1,5 - 8 mm
  • Eingängig
  • Material: Edelstahl
  • Gewinderichtung: Links
  • Selbsthemmend
  • Für einen 1:1 Austausch eignen sich unsere dryspin Abmessungen: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 und DS18x4
igus-icon-lieferzeitPTGSG-08X1.5-01-L-ES
TR08X1.5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr