dryspin Trapezgewindespindel aus Aluminium | Linksgewinde

PTGSG-10X3-01-L-AL product image
igus-icon-lupe
PTGSG-10X3-01-L-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
PTGSG-10X3-01-L-AL product image
PTGSG-10X3-01-L-AL technical drawing
  • Außendurchmesser: 10 - 20 mm
  • Steigung: 2 - 4 mm
  • Eingängig
  • Material: Aluminium EN AW 6082
  • Gewinderichtung: Links
  • Selbsthemmend
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X3-01-L-AL
TR10X2

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung