dryspin Trapezgewindespindel aus Edelstahl | gegenläufiges Gewinde RH/LH

PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES product image
PTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 8 - 24 mm
  • Steigung: 1,5 - 5 mm
  • Eingängig
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Gegenläufig
  • Selbsthemmend
igus-icon-lieferzeit-dotPTGSG-12X3-01-R/L-1000-ES
DS12X3
1000

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung