dryspin Motorspindel mit Kerbverzahnung für drylin E Spindelmotoren, Länge 1000 mm

DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES product image
DST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 10 - 18 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Länge 1000 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTK-10X2-R-1000-ES
DS10X2

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung