dryspin Motorspindel mit Passung: P=4g7, M3 | DST-Gewinde | RH | Edelstahl | Länge: 310mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 10 - 12 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES
DS6,35X1
NEMA11 (S/M) / NEMA17 (S)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung