dryspin Motorspindel mit Passung: P=7g7, M6 | DST-Gewinde | RH | Edelstahl | Länge: 495mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 10 - 12 mm
  • Steigung: 2 - 5 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 490 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung