dryspin Steilgewindespindel mit Zapfenbearbeitung für dryspin E Spindelmotoren, Länge 490 mm

DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES product image
DST-LS-MOT-10X12-R-490-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 5 - 12 mm
  • Steigung: 2,54 - 50 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Länge 490 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOT-10X12-R-490-ES
DS10X12

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung