- Für drylin E Spindelmotoren
- Trapezgewindespindel
- Rechtsgewinde
Change Language :
Motorgewindespindeln der dryspin Gewindetechnik
Gewindespindeln sind Maschinenelemente, die verwendet werden, um eine rotatorische Bewegung in eine Linearbewegungen umzuwandeln. Die Trapezgewindespindeln und Gewindemuttern von igus basieren auf dem Prinzip der schmierfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Trapezgewindespindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien der dryspin Gewindetechnik garantieren eine höhere Lebensdauer und Effizienz. Im Standardsortiment für Motorspindeln erhalten Sie anschlussfertige Gewindeabmessungen von TR08x1.5 bis TR12x6P3. Passend zu unseren drylin E Spindelschrittmotoren.
Vorteile der drylin Trapezgewindespindeln:
Das Trapezgewinde entspricht im Querschnitt einem gleichschenkeligen Trapez mit einem Winkel von 15°. Der Flankenwinkel beträgt 30°. Im Vergleich zum Normalgewinde hat die Trapezgewindespindel einen größeren Durchmesser und eine größere Steigung. Der Steigungswinkel ist bei eingängigen Trapezgewindespindeln kleiner als der Arkustangens. Somit ist Selbsthemmung gegeben. Zweigängige Gewindespindeln hingegen sind lediglich resthemmend.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal