dryspin Motorspindel mit Passung: P=7g7, M6 | Trapezgewinde | RH | Edelstahl | Länge: 495mm

PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
  • Außendurchmesser: 6 - 8 mm
  • Steigung: 1,5 - 2 mm
  • Eingängig
  • Selbsthemmend
  • Länge 310 mm
igus-icon-lieferzeitPTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES
TR10X2

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung