- Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
- Bis zu 4-fach längere Lebensdauer gegenüber iglidur® IC-01
- Hohe Verschleißfestigkeit und gute Gleiteigenschaften
- Dunkelblaue Beschichtung
Change Language :
iglidur® IC-05A: Beschichtungspulver für Lebensmittelkontakt und verschleißfeste Metalloberflächen
iglidur® IC-05A ist ein tribologisch optimiertes, dunkelblaues Beschichtungspulver für verschleißfeste Metalloberflächen in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. Die Beschichtung reduziert Reibung und bietet gute Gleiteigenschaften bei hoher Verschleißfestigkeit. Damit eignet sich iglidur® IC-05A insbesondere für stark beanspruchte Bauteile in Verpackungs- und Getränkeanwendungen.
Die Beschichtung ist FDA-konform und wurde für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entwickelt. Im linearen Kurzhub-Test erreicht iglidur® IC-05A eine bis zu 4-fach längere Lebensdauer gegenüber iglidur® IC-01. Zusätzlich bestätigt ein 480-stündiger Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 den Korrosionsschutz.
Durch die direkte Beschichtung metallischer Oberflächen lässt sich die Lebensdauer bestehender Bauteile verlängern, ohne zusätzliche Verschleißkomponenten einzusetzen. Das kann Wartungs- und Austauschaufwand reduzieren.
Ihre Vorteile mit iglidur® IC-05A:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal