Messerkantenrolle iglidur A160 | FDA-konformer Allrounder

A160RLM-1020-70 product image
igus-icon-lupe
A160RLM-1020-70 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
A160RLM-1020-70 product image
A160RLM-1020-70 technical drawing
  • iglidur A160-Material entspricht den Anforderungen der FDA für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Hoch chemikalienbeständig und lebensmittelecht in blauer Farbe
  • Low-Cost-Variante als Alternative zu iglidur A250 bei geringeren Geschwindigkeiten und Lasten
  • 4-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-POM: Verschleißtest bei 0,5MPa und 0,6m/s mit V2A-Welle
igus-icon-lieferzeitA160RLM-1020-70
20
10.5

Marco Ohler
Marco Ohler+43 7662 57763