- 2-Komponenten-Aufbau für optimales Rollen
- Verschleißarmer Gleitlagerwerkstoff
- Lebensdauerversuch bei 0,5MPa und 0,6m/s mit V2A-Welle: 16-mal verschleißfester als Standard-POM am Innendurchmesser
Change Language :
iglidur RLVMO-Rollen – Geräuscharmer Lauf und maximaler Grip für anspruchsvolle Anwendungen
Die iglidur RLVMO-Rollen vereinen innovative Materialtechnologie mit optimalen Rolleigenschaften und sind die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Laufruhe, Dämpfung und zuverlässiger Halt entscheidend sind. Durch ihren intelligenten 2-Komponenten-Aufbau bieten sie innen minimalen Verschleiß und außen maximalen Grip.
Im Inneren sorgt ein hochwertiger, verschleißarmer Gleitlagerwerkstoff mit besonders geringem Reibwert für einen leisen, gleichmäßigen und vollständig schmierfreien Lauf. Dies reduziert Wartungsaufwand und erhöht gleichzeitig die Betriebssicherheit. Am Außendurchmesser gewährleistet eine robuste Gummierung sicheren Halt und verhindert zuverlässig ein Durchrutschen – selbst bei dynamischen Anwendungen.
Die RLVMO-Rollen sind ideal für Einsatzbereiche, in denen eine vibrationsdämpfende und geräuschreduzierende Lauffläche erforderlich ist, beispielsweise in Fördertechnik, Maschinenbau oder automatisierten Systemen. In Lebensdauertests (0,5 MPa, 0,6 m/s mit V2A-Welle) zeigt sich eine bis zu 16-fach höhere Verschleißfestigkeit am Innendurchmesser im Vergleich zu Standard-POM.
Dank ihrer wartungsfreien Konstruktion kommen die Rollen vollständig ohne zusätzliche Schmierung aus und tragen so zu einem sauberen und effizienten Betrieb bei. Sie sind direkt ab Lager in sechs verschiedenen Größen mit Außendurchmessern von 12 bis 45 mm verfügbar.
Produktvorteile auf einen Blick:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal