- Mit 1 Nm Anziehdrehmoment 10 Nm Haltemoment realisierbar
- Einfach mit Außenring zusammen verschrauben
- Teil des umfangreichen Baukastensystems
Change Language :
iglidur® PRT-Drehkranzlager sind einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus den bewährten tribologisch optimierten iglidur® Werkstoffen im Zusammenspiel mit Ringen aus anodisiertem Aluminium.
Das PRT-04 mit Handklemmung ist Teil des modularen Baukastensystems der PRT-04 Serie. Der Klemmbock aus Aluminium lässt sich an jeder Stelle des Außenringes befestigen. So lässt sich der PRT Drehkranz einfach und schnell festklemmen und an einer Rotationsbewegung hindern.
Die Gleitelemente aus iglidur® J sind herausragende Allrounder. Sie zeichnen sich durch einen niedrigen Reibwert im Trockenlauf aus. Weiterhin besitzt dieser Werkstoff eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und überzeugt mit einer guten Chemikalienbeständigkeit.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal