- Verschleißfest und brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
- Temperaturbeständig bis 170 °C
- Mit Hochtemperatur-3D-Drucker verarbeitbar
Change Language :
iglidur RW370 ist ein abriebfestes Hochtemperatur-Tribofilament, das speziell für den Einsatz in Eisenbahnfahrzeugen entwickelt wurde. Als solches ist es brandhemmend nach UL94-V0 und EN45545-konform. Es bietet eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit von 170 °C, weshalb es im Hochtemperatur-Bereich das vorrangig empfohlene Material ist. Durch seine hohe Verarbeitungstemperatur von 350 – 360 °C sowie einer zwingend benötigten Bauraum-Temperatur von min. 160 °C ist ein Hochtemperatur-3D-Drucker zur Verarbeitung erforderlich. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte in einem Trockenbehälter gelagert, sowie regelmäßig aktiv getrocknet werden. iglidur RW370 ist auch als Spritzguss- und als Halbzeug-Material erhältlich.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal