- Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Material Gehäuse: igumid G
- Zweite Generation: Optimiertes Gehäusedesign und Gewicht
- Schmier- und wartungsfrei
- Korrosionsbeständig
Change Language :
igubal EFOM 2.0 – der Klassiker in zweiter Generation mit Gehäuseoptimierung und Gewichtsreduktion
Das EFOM 2-Loch-Flanschlager bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die es ideal für die Lagerung von Wellen in verschiedenen Anwendungen und Branchen machen. Es entspricht der Maßreihe E und zeichnet sich durch einen wartungsfreien Trockenlauf aus, der eine externe Schmierung überflüssig macht und somit ökologische und ökonomische Vorteile bietet.
Das Gehäusedesign des EFOM‑2.0 wurde für eine vollständig aufliegende Montagefläche optimiert und ermöglicht einen reduzierten Schmutzeintrag. Durch eine naturinspirierte Baumkerben‑Geometrie wird das Material effizienter genutzt, wodurch sich das Gewicht verringern lässt, ohne die statische Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Die optimierte Spannungsverteilung reduziert Spannungsspitzen und erhält die Leistung des Vorgängermodells.
Das Gehäuse besteht aus dem schlagfesten Polymer igumid G, das Temperaturen von -40°C bis +120°C abdeckt und kurzzeitig bis +180°C belastbar ist. Die Kalottenmaterialien können ausgewählt werden, wobei folgende Optionen zur Verfügung stehen: iglidur W300 (Standard), J und J4.
Das EFOM 2-Loch-Flanschlager ist in der Lage, Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen auszugleichen. Mit seinem sehr geringen Gewicht trägt es zur Reduzierung der Gesamtbelastung einer Anlage bei und ist gleichzeitig korrosionsfrei, was es ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Darüber hinaus bietet das EFOM eine hervorragende Vibrationsdämpfung und ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit weiter erhöht.
Mehr Informationen zu unseren Kugelkalotten:
iglidur W300 (Standard): -40°C bis +90°C, kurzzeitig +180°C
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C
iglidur J4: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C