- Kunststoff-Alternative zu UC204-UC210
- Schmierfrei
- Wartungsfrei
- Selbsteinstellend
- Schmutzunempfindlich
- Max. Anzugsmoment des Gehäuses für P210-J3EM-50-24-SP: 100 Nm
Change Language :
igubal UCP Stehlager – Traditionelles Gussgehäuse trifft auf iglidur J3-Lagereinsatz
Das igubal UCP Stehlager kombiniert ein traditionelles Gussgehäuse mit einem Lagereinsatz aus tribologisch optimiertem Kunststoff. Diese Kombination ermöglicht den Verzicht auf externe Schmierung, da die im Lagereinsatz integrierten Festschmierstoffe eine dauerhafte Schmierung gewährleisten. Der Standard-Lagereinsatz besteht aus iglidur J3, wobei auf Anfrage auch andere Werkstoffe verfügbar sind.
Dieses Stehlager bietet eine Lebensdauer in schmutziger Umgebung, die bis zu achtmal höher ist als bei traditionellen Kugellagern. Es kann hohe statische Lasten aufnehmen und reduziert Kosten durch den Wegfall von Wartungs- oder Ausfallzeiten, beispielsweise aufgrund von Mangelschmierung. Zudem können durch den einfachen Lagertausch bis zu 25 % der Kosten eingespart werden.
Das igubal UCP Stehlager ist eine effiziente und kostengünstige Lösung, die die Vorteile und Eigenschaften eines tribologisch optimierten Kunststofflagereinsatzes mit einem low-cost-Blechgehäuse vereint. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Mehr Informationen zu dem Lagereinsatz:
igubal J3EM-SP: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°