- Rechtsgewinde/Linksgewinde
- Gehäusematerial: iguton G
- Kalottenmaterial: iglidur® X
- Maßreihe E in Anlehnung an DIN ISO 12240
- einsetzbar bis +200 °C
Change Language :
igubal EALM HT und EARM HT – Gelenkköpfe mit Außengewinde für Anwendungen bis +200°C
Die igubal EALM HT und EARM HT Kunststoff-Gelenkköpfe der Maßreihe E, mit eingeclipster Kalotte und Innengewinde bieten eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Gelenkköpfen aus Metall. Sie gleichen Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen aus und sind dank ihres geringen Gewichts und des Verzichts auf externe Schmiermittel eine kostengünstige und wartungsfreie Wahl für verschiedenste Anwendungen in zahlreichen Industrien. Sie sind mit einem Festschmierstoff ausgestattet, der sich im Laufe der Zeit in mikroskopisch kleinen Mengen freisetzt. Dadurch ermöglichen sie einen reibungsarmen Trockenlauf zwischen Welle und Kugelkalotte, wodurch der lästige Nachschmierbedarf entfällt.
Die Kombination aus dem Gehäusewerkstoff iguton G und dem Kalottenwerkstoff iglidur X verleiht dem HT-Gelenkkopf eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +200°C und eine kurzzeitige Belastbarkeit bis +240°C.
Unsere Gelenkköpfe finden in verschiedenen Industrien Anwendung, um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Um sicherzustellen, dass die Gelenkköpfe optimal auf die individuellen Anforderungen einer spezifischen Anwendung abgestimmt sind, können Sie unser igubal Expertensystem nutzen. Dieses System greift auf im igus Labor ermittelte Daten zurück und ermöglicht es, eine maßgeschneiderte Empfehlung für die jeweilige Anwendung zu erhalten.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal