igubal EBRM FC – Gelenkköpfe mit Innengewinde für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Die igubal EBRM FC Kunststoff-Gelenkköpfe der Maßreihe E, mit eingeclipster Kalotte und Innengewinde bieten eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Gelenkköpfen aus Metall. Sie gleichen Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen aus und werden überall dort eingesetzt, wo FDA- und EU 10/2011-Konformität von Bedeutung sind, um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Dank ihres geringen Gewichts und des Verzichts auf externe Schmiermittel sind sie eine hygienische und wartungsfreie Wahl für verschiedenste Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Hier stellen sie eine kostengünstige Alternative zu Edelstahlgelenkköpfen dar. Unsere Kunststoffe sind mit Festschmierstoffen ausgestattet, die sich im Laufe der Zeit in mikroskopisch kleinen Mengen freisetzen. Dies ermöglicht einen reibungsarmen Trockenlauf zwischen Welle und Kugelkalotte und macht die Nachschmierung mit teuren, lebensmittelkonformen Schmiermitteln überflüssig.
Wellendurchmesser, Gewindeart und Kalottenmaterial können ausgewählt werden, wobei iglidur A181, FC180 und Edelstahl zur Verfügung stehen. Das Gehäusematerial besteht aus igumid FC, einem magnetisch und optisch detektierbaren Polymer, das für Temperaturen von -30°C bis +100°C geeignet ist und kurzzeitig bis +140°C belastet werden kann.
Unsere Gelenkköpfe finden in verschiedenen Industrien Anwendung, um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Um sicherzustellen, dass die Gelenkköpfe optimal auf die individuellen Anforderungen einer spezifischen Anwendung abgestimmt sind, können Sie unser igubal Expertensystem nutzen. Dieses System greift auf im igus Labor ermittelte Daten zurück und ermöglicht es, eine maßgeschneiderte Empfehlung für die jeweilige Anwendung zu erhalten.