- Material Gehäuse: igumid G
- Geteiltes Gehäuse mit zylindrischer Bohrung
- Einfach zu montieren und demontieren
- Hohe Belastungen
Change Language :
igubal ESTM GT – kostengünstige und effiziente Lösung für spezifische Anwendungen
Das igubal ESTM GT Stehlager zeichnet sich durch sein geteiltes Gehäuse aus, das aus igumid G gefertigt ist. Dieses Material bietet eine hohe Schlagfestigkeit und ist für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet, wobei es kurzzeitig bis +180°C belastet werden kann. Im Gegensatz zum ESTM GT GT verfügt dieses Modell über keine Kalotte, was es zu einer kostengünstigen Alternative für Anwendungen macht, bei denen kein Fluchtungsausgleich erforderlich ist.
Die Teilung in zwei Gehäusehälften erleichtert die Montage erheblich, da kein unnötiges Durchfädeln mit schweren Wellen erforderlich ist. Dies spart Zeit und Aufwand und macht das ESTM GT Stehlager besonders benutzerfreundlich. Mit seinem geringen Bauraum und Gewicht ist es ideal für kompakte und leichte Anwendungen geeignet.
Das ESTM GT Stehlager bietet eine hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit, was eine langfristige und zuverlässige Leistung gewährleistet.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal