- Maßreihe: E, in Anlehnung an DIN ISO
12240
- Material Gehäuse: iglidur® GLW
- Statische Drucklasten bis 4 Tonnen
- Montagezeiten bis 50 % reduzieren
Change Language :
igubal ESTM GT 150 – Effiziente Lagerungslösung für große Wellen
Das igubal ESTM GT 150 Stehlager ist speziell für Wellen mit einem Durchmesser von 150 mm konzipiert. Es besteht aus zwei Hälften, die einfach um die Welle herum montiert werden können, wodurch die Montagezeit erheblich reduziert und die Wartung erleichtert wird. Diese Konstruktion ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation, was besonders in zeitkritischen Anwendungen von Vorteil ist.
Das Gehäuse des ESTM GT 150 besteht aus iglidur GLW, einem Werkstoff, der ähnliche Kennwerte wie unser Standardgehäusematerial iglidur G aufweist. iglidur GLW ist besonders für hohe statische Belastungen geeignet und kann Temperaturen von -40°C bis +100°C standhalten, wobei es kurzzeitig bis +160°C belastbar ist. Diese Eigenschaften machen das ESTM GT 150 zu einer robusten und zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal