- Material: iglidur J3
- In Anlehnung an DIN 626-1
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungsdämpfend
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
Change Language :
igubal J3EM – der Dauerläufer mit besonders hoher Verschleißfestigkeit
Der aus Halbzeug gedrehte J3EM Lagereinsatz kann sowohl in Stehlagern als auch in Flanschlagern verwendet werden. Hergestellt aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J3, zeichnet er sich durch eine verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten aus. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.
Dank des eingebetteten Festschmierstoffs ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich, was den Betrieb in verschmutzten Umgebungen besonders vorteilhaft macht. Unsere Lagereinsätze sind einfach zu montieren und bieten eine kostengünstige und leichte Alternative zu einem herkömmlichen metallischen Kugellager.
Gehäusekompatibilität
| Lagereinsatz | Gehäuse | Alternative zu |
| J3EM-30-19 | P206, F206, FL206 | UC206 |
| J3EM-30-21-80 | P208, F208, FL208 | UC208 |
| J3EM-40-21 | P208, F208, FL208 | UC208 |
| J3EM-45-22 | P209, F209, FL209 | UC209 |
In unserem Shop finden Sie auch Flanschlager und Stehlager mit Kunststoffgehäuse, die sich positiv auf das Gesamtgewicht Ihrer Anlage auswirken.
igubal J3-Lagereinsatz