- Gehäuse aus Edelstahl (1.4301) oder Zink-Druckguss
- Kalotte aus Edelstahl (1.4305)
- Wartungsfreier Innenring aus iglidur G
- Maßreihe K in Anlehnung an DIN ISO 12240
- Mit Edelstahlkalotte für hohe Querlasten
Change Language :
igubal KCLM-G und KCRM-G mit Metallgehäuse – Gelenkköpfe mit Innengewinde für hohe Lasten und Wechselbelastungen
Die igubal KCLM und KCRM Gelenkköpfe mit Metallgehäuse, Edelstahlkalotte (1.4305) und Außengewinde bieten eine attraktive Alternative zu traditionellen Gelenkköpfen. Sie gleichen Fluchtungsfehler und Kantenbelastungen aus und sind mit einer hohen Bruchfestigkeit für besonders anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Der Kunststoff-Innenring aus iglidur G ist mit einem Festschmierstoff ausgestattet, der sich im Laufe der Zeit in mikroskopisch kleinen Mengen freisetzt und für einen wartungsfreien Trocklauf sorgt.
Die igubal 2.0-Gelenkköpfe finden in vielen Industrien Anwendung um dynamische Kräfte in Schwenk-, Kipp- und Drehbewegungen zu übertragen. Wellendurchmesser, Gewinderichtung, Gewindeart und Gehäusematerial können ausgewählt werden, wobei Zink und Edelstahl (1.4301) zur Verfügung stehen. Bei Wechselbelastungen empfehlen wir die Edelstahl-Variante, da diese eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit garantiert.