Change Language :
igubal P Stehlager aus Kunststoff mit Inch-Lagereinsätzen
Das igubal® P KS Stehlager mit Inch-Lagereinsatz vereint moderne Werkstoffe mit funktionalem Design. Die identischen Bohrungsabstände zu klassischen P-Gussgehäusen ermöglichen einen einfachen Austausch in bestehende Konstruktionen – ganz ohne Umbaumaßnahmen. Das Gehäusematerial igumid G ist schlagfest, langfaserverstärkt und beständig gegen Temperaturen von –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C). Der verschleißfeste iglidur® J Lagereinsatz sorgt für einen reibungsarmen Betrieb ohne zusätzliche Schmierung – ideal für Anwendungen mit hohen Taktraten und minimalem Wartungsaufwand.
Durch den Hinterschnitt in unseren Gehäusen, lassen sich unsere Lagereinsätze durch eine 90°-Drehung ganz einfach über die Rückseite des Gehäuses entnehmen und einsetzen.
Mit geringem Gewicht, hoher Medienbeständigkeit und langjähriger Laufleistung bietet dieses Stehlager eine robuste Alternative zu metallischen Lösungen – insbesondere dort, wo Schmiermittelfreiheit, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit gefragt sind.