- UC204 bis UC206, UC208 und UC 210
- Schmier- und wartungsfrei
- Schmutzunempfindlich
- Hohe Belastungen
- max. Anzugsmoment des Gehäuses für P210-JEM-50-24-SP: 100 Nm
Hier finden
Sie mehr Informationen zu unseren Lagereinsätzen!
Hier finden
Sie mehr Informationen zu unseren Lagereinsätzen!
igubal P Stehlager – Traditionelles Gussgehäuse trifft auf moderne Kunststofftechnologie
Das igubal P Stehlager kombiniert ein traditionelles Gussgehäuse mit einem Lagereinsatz aus tribologisch optimiertem Kunststoff. Diese Kombination ermöglicht den Verzicht auf externe Schmierung, da die im Lagereinsatz integrierten Festschmierstoffe eine dauerhafte Schmierung gewährleisten. Der Standard-Lagereinsatz besteht aus iglidur J, wobei auf Anfrage auch andere Werkstoffe verfügbar sind.
Dieses Stehlager bietet eine Lebensdauer in schmutziger Umgebung, die bis zu achtmal höher ist als bei traditionellen Kugellagern. Es kann höhere statische Lasten aufnehmen und reduziert Kosten durch den Wegfall von Wartungs- oder Ausfallzeiten, beispielsweise aufgrund von Mangelschmierung. Zudem können durch den einfachen Lagertausch bis zu 25 % der Kosten eingespart werden.
Das igubal P Stehlager ist eine effiziente und kostengünstige Lösung, die die Vorteile und Eigenschaften eines tribologisch optimierten Kunststofflagereinsatzes mit einem low-cost-Blechgehäuse vereint. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Mehr Informationen zu dem Lagereinsatz:
iglidur J gespritzt: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°