- Gelenkpfanne M5, M6, M8 und M10
- individuelle Stichmaße
- individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
- Material Zwischenstück: Edelstahl oder Messing
- Kugelzapfenmaterial: verzinkter Stahl. Edelstahl, igumid G
Change Language :
igubal WDGM Koppelstange – für anspruchsvolle Anwendungen
Die variable igubal WDGM-Koppelstange mit Kugelzapfen bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die Länge zwischen 70 und 999 mm, die Ausrichtung der Lagerstellen sowie das Material des Zwischenstücks und der Kugelzapfen können individuell bestimmt werden. Das Zwischenstück kann aus Edelstahl oder Messing und die Kugelzapfen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl bestehen. Die integrierten Festschmierstoffe in unseren Kunststoffen ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch die wartungsfreien Koppelstangen ökologische und ökonomische Vorteile bieten.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal