igus® Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image

Produktinformation

  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge


Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta- oder Portalroboter
Hutschienen-Version

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Georg Pöschl
Georg Pöschl