drylin N Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung | NW-42 lange Bauform

NW-42-12-50 product image
igus-icon-lupe
NW-42-12-50 product image
igus-icon-lupe
NW-42-12-50 product image
igus-icon-lupe
NW-42-12-50 product image
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin N Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung | NW-42 lange Bauform
drylin N Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung | NW-42 lange Bauform
drylin N Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung | NW-42 lange Bauform
drylin N Miniatur-Führungswagen mit oder ohne Vorspannung | NW-42 lange Bauform
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Leichtbau: Schiene 500 mm und Schlitten 50 mm wiegen zusammen nur 45 g
  • Extrem leicht, einfache Montage ohne Bohren durch Klebeband möglich
  • PTFE-frei und PFAS-geprüft dank iglidur JPF
igus-icon-lieferzeitNW-42-12-50
Lange Bauform
kein
Art-Nr.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung