ReBeL vollintegriertes Wellgetriebe | Baugröße 80

RL-SE-80-50-0020 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • voll integriertes Einzelgetriebe mit Motor, Steuerung und Encoder
  • Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • Motortreiberplatine CAN-BUS
  • 25% leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Weitere Informationen finden Sie in unserem ReBeL Wiki
igus-icon-lieferzeitRL-SE-80-50-0020
80
mit Absolutwertgeber geschlossen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung