SCARA-Roboter 4 DOF | Größe M | 560 Reichweite

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 von 4
SCARA-Roboter 4 DOF | Größe M | 560 Reichweite
SCARA-Roboter 4 DOF | Größe M | 560 Reichweite
SCARA-Roboter 4 DOF | Größe M | 560 Reichweite
SCARA-Roboter 4 DOF | Größe M | 560 Reichweite
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Traglast: 2 kg
  • Reichweite: 560 mm
  • Reichweite in Z- Achse: 500 mm
  • Freiheitsgrade: 4
  • Geschwindigkeit: 20 Picks/ Minute
  • Min. Lebensdauer: 2,5 Mio Zyklen
  • IP Schutzklasse: IP 45 Spritzwasser
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
mit Verkleidung
560
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung