Neu
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Hohe Flexibilität durch freie Lagerwahl
- Rohrmaterial: Aluminium oder Edelstahl
- Adaptermaterial: xirodur® B180
- Längen von 30 bis 1.000 mm
igus-icon-lieferzeitBBAT-AC30-608-B180-100
30
608
Aluminium
Tragrolle mit Adapter ohne Lager, Aluminium- oder Edelstahlrohr
Die Tragrollen mit Kugellager-Adaptern sind kompatibel mit einreihigen Standardrillenkugellagern. Erhältlich sind sie in Aluminium oder Edelstahl, mit Längen von 30 bis 1.000 mm.
![]()
Technik verbessern:
![]()
Kosten senken:
![]()
Beweise:
![]()
Nachhaltigkeit:
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal