xiros® Hybrid-Rillenkugellager mit xirodur® B180-Außenring und Edelstahl-Innenring

Neu
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hybridkugellager für höhere Lasten
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Außenringmaterial: xirodur® B180
  • Innenringmaterial: Edelstahl
  • Käfigmaterial: iglidur® J3
  • Kugelmaterial: Edelstahl
  • Min. 50-fache Lebensdauer bei 200N und 500U/min im Vergleich zu Kunststoffkugellager mit Kunststoff-Innenring
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung