xiros® UC-Gehäuselager, mit UC-Gehäuse, Edelstahlkugeln

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Für Wellen Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1-Austausch von gängigen UC-Stehlagern
  • Sehr leichtgängig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Gehäusematerial: Stahlguss
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Kugelmaterial: Edelstahl
  • Lagereinsätze auch einzeln erhältlich
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung