Kugeldrehverbindung xirodur® B180, mit Außenverzahnung, Edelstahlkugeln

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
  • Baureihen mit Innen Ø: 60 mm
  • Verzahnungsprofil: HTD5
  • Gute Chemikalien- und Seewasserbeständigkeit
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ring- und Käfigmaterial: xirodur® B180
  • Kugelmaterial: Edelstahl


Auch weitere Baugrößen und Verzahnungsprofile möglich

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung