xiros® Axiallaufscheibe, xirodur® B180, Kugeln aus Edelstahl

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim-Line-Variante</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim-Line-Variante</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Für Wellen Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Gute Chemikalien- und Seewasserbeständigkeit
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
  • Auch als Slim Line lieferbar (Artikelendung -SL)
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Kugelmaterial: Edelstahl


Auch mit Glaskugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung