Pendelkugellager aus Kunststoff

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
  • Innen Ø: 10, 12, 20 mm
  • Winkelbeweglichkeit zum Ausgleich von Schiefstellungen
  • Schmiermittelfrei und Korrosionsbeständig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Edelstahl
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung