Führungsrolle xirodur® B180, Doppelflansch, Edelstahlkugeln

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Innen Ø: 8 mm
  • Für Flachriemen geeignet
  • Schmiermittelfrei und Korrosionsbeständig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Edelstahl


Auch mit Glaskugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung