Laufrolle xirodur® B180, groß, Edelstahlkugeln

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Innen Ø: 20 mm, Außen Ø: 100 mm
  • Einteilige kostengünstige Lösung im Vergleich zu mehrteiligen
  • Schmiermittelfrei und Korrosionsbeständig
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Edelstahl


Auch mit Glaskugeln erhältlich 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung