xiros® Rillenkugellager xirodur® B180, INCH Abmessungen, Edelstahlkugeln

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +80 °C
  • Ringmaterial: xirodur® B180
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Edelstahl


Auch mit Glaskugeln erhältlich

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung